Group Corporate Site  |  Поиск

  Россия
О нас
                Энергетика
                Телеком
                Вакансии
Home    Телеком: Оптические волокна
Решения для Вашего бизнеса
Оптические волокна
CasaLight™ Fibre
FreeLight™ Fibre
WideLight™
SM Light
DeepLight™ Fibre
MagniLight™ Fibre
FineLight™ Fibre
Multimode fibres 50/125
Multimode fibres 62.5/125
Оптический кабель
Медные кабели связи
Пассивные решения FTTx
Verticasa
Система пневмозадувки оптических волокон Sirocco
Системы OPGW
Средства коммутации OAsys
Серия Deskwave
Архив новостей
События
Оптическое волокно

20
 
Компания Prysmian, имеющая 20-ти летний опыт производства оптического волокна, готова предложить своим заказчикам богатую номенклатуру высококачественной продукции, отвечающей самым жестким требованиям эксплуатации.  Наряду с глубоким пониманием современных требований, продукция компании Prysmian направлена на удовлетворение нужд постоянно меняющегося рынка.  
Компания Prysmian занимает уникальное положение, используя три основных технологии при производстве оптического волокна; MCVD, OVD и VAD, что позволяет создавать оптимизированный спектр продукции для различных применений. Постоянное инвестирование позволяет компании сохранять свои лидирующие позиции в производстве оптического волокна. Современные заводы Prysmian расположены в Италии, Великобритании и Бразилии.  

Создание усовершенствованной оптики является основной целью научно-исследовательских работ, проводимых в R&D центре Милана, а также в других центрах по всему миру. При наличии этой исследовательской базы, компания Prysmian Telecom Cables and Systems стала одним из ведущих технологических партнеров для своих клиентов по всему миру.

Волокно CasaLight™ 
Оптическое волокно, полностью отвечающее требованиям стандарта G.657, оптимизированная конструкция которого обеспечивает превосходные характеристики по стойкости к микроизгибам

Загрузить брошюру на английском языке (285 KB)
Подробнее здесь
Волокно PrimaLight™ 
Новое одномодовое волокно диаметром 200 микрон
Загрузить брошюру на английском языке (344 KB)
Загрузить техническую спецификацию (41 KB)

Волокно FreeLight™ 
Волокно полностью отвечает требованиям стандарта G.655 NZD и применяется при прокладке оптических кабелей на дальние расстояния, а также для высокоскоростной передачи данных.  

Загрузить брошюру на английском языке (407 KB)
Подробнее здесь
Волокно FineLight™  
Оптическое волокно, полностью отвечающее требованиям стандарта G.652, применяемое для построения сетей по технологии  FTTx, а также локальных сетей, поддерживающее все три рабочие длины волн.  
Загрузить брошюру на английском языке (328 KB)
Подробнее здесь
Волокно MagniLight™ 
Волокно G.652 Prysmian с низким водородным пиком  на длине волны 1383нм; при этом появляется возможность использования дополнительных 65% полосы пропускания
Загрузить брошюру на английском языке (392 KB)
Подробнее здесь

Волокно DeepLight™  

Волокно стандарта G.655 NZD является идеальным решением при подводной прокладке на дальние расстояния, для высокоскоростной передачи данных

 

 
Загрузить брошюру на английском языке (406 KB)
Подробнее здесь
Волокно WideLight™  
Использование данного оптического волокна, отвечающего требованиям стандарта G.655 NZD предоставляет прекрасное соотношение цены/скорости передачи данных (до 1 Гб/с) на средние расстояния.
Загрузить брошюру на английском языке (406 KB)
Подробнее здесь
SM Light
Оптическое волокно, отвечающее требованиям стандарта G.652 может быть реализовано в различных сетях по всему миру.  
Загрузить брошюру на английском языке (331 KB)
Подробнее здесь
Многомодовое волокно 50/125  
Оптическое волокно стандарта  G.651 - решения для применений в локальных сетях.
Загрузить брошюру на английском языке (316 KB)
Подробнее здесь
Многомодовое волокно 62.5/125
Данное многомодовое волокно предлагает вариант подключения внутри зданий.
Загрузить брошюру на английском языке (315 KB)
Подробнее здесь
Карта сайта  |  Правовая информация  |   Copyright © 2009 All rights reserved.P.I. 04866320965